Csupaszoló- és krimpelőautomaták terméklistája

Szűrő

152 találat

Elektromos krimpelőszerszám - CF 1000-1,5 - 1208199

Csupaszoló- és krimpelőautomata, 100-240 V bemeneti feszültség, 0,25-4,0 mm² közötti keresztmetszetű szigetelt érvéghüvelyekhez, a DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, tartalmazza a 0,5-1,5 mm² felszerelő készleteket (6—12 mm-es hüvelyhossz)

Elektromos krimpelőszerszám - CF 1000-10 - 1212456

Csupaszoló- és krimpelőautomata, bemeneti feszültség 120-230 V, elektropneumatikus, ömlesztett szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 4 mm², 6 mm² és 10 mm², átszerelő készlet nélkül

Elektromos krimpelőszerszám - CF 3000-2,5 - 1205477

Csupaszoló- és krimpelőautomata, szigetelt érvéghüvelyekhez szalagáruként, 0,25 - 2,5 mm² a DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint

Elektromos krimpelőszerszám - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Csupaszoló és krimpelő automata, 120 V-os kivitel, 0,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű, a következő szabvány szerinti szigetelt, szalagáru érvéghüvelyekhez: DIN 46228-4: 1990-10

Átszerelő készlet - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Felszerelő készlet CF 1000-1,5 eszközhöz, 160591 sorozatszámig, szigetelt érvéghüvelyekhez DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, keresztmetszet tartomány: 0,25-0,34 mm², csupaszolási hossz: 6 mm

Átszerelő készlet - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Felszerelő készlet CF 1000-1,5 eszközhöz, 160591 sorozatszámig, szigetelt érvéghüvelyekhez DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, keresztmetszet tartomány: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, csupaszolási hossz: 8 mm

Átszerelő készlet - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Felszerelő készlet CF 1000-1,5 eszközhöz, 160591 sorozatszámig, szigetelt érvéghüvelyekhez DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, keresztmetszet tartomány: 2,5 mm², csupaszolási hossz: 8 mm

Átszerelő készlet - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Felszerelő készlet CF 1000-1,5 eszközhöz, 160591 sorozatszámig, szigetelt érvéghüvelyekhez DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, keresztmetszet tartomány: 4 mm², csupaszolási hossz: 10 mm

Átszerelő készlet - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Átalakító készlet CF 1000-10-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szerinti szigetelt érvéghüvelyhez, keresztmetszet: 4 mm², csupaszolási hossz: 10-12 mm

Átszerelő készlet - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Átalakító készlet CF 1000-10-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szerinti szigetelt érvéghüvelyhez, keresztmetszet: 6 mm², csupaszolási hossz: 12 mm

152 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás