Kitermelőhelyek felügyeletének terméklistája

Szűrő

4 találat

Kapcsolókészülék-kombináció - OGM I/O-CE - 2400188

I/O távfelügyeleti rendszer széles hőmérséklet-tartománnyal és IP65 védettséggel, ezen belül lehetőség van analóg és digitális bemenetek, valamint vezeték nélküli kimenetek konfigurálására, valamint gyújtószikra-mentes I/O-val, kimeneti teljesítménnyel és hálózati frekvenciával

Kapcsolókészülék-kombináció - OGM RG-CE - 2402935

Jelismétlő (repeater) és átjáró (gateway) távvezérlő rendszerek széles hőmérséklet-tartománnyal, IP65 védettséggel, és lehetőség van terepi hálózat, backhaul hálózat, bemeneti teljesítmény és szerelési típus konfigurációjára.

Kapcsolókészülék-kombináció - OGM RG - 2400189

Jelismétlő (repeater) és átjáró (gateway) távvezérlő rendszerek széles hőmérséklet-tartománnyal, IP65 védettséggel, és lehetőség van terepi hálózat, backhaul hálózat, bemeneti teljesítmény és szerelési típus konfigurációjára.

Kapcsolókészülék-kombináció - OGM I/O - 2400190

I/O távfelügyeleti rendszer széles hőmérséklet-tartománnyal és IP65 védettséggel, ezen belül lehetőség van analóg és digitális bemenetek, valamint vezeték nélküli kimenetek konfigurálására, valamint gyújtószikra-mentes I/O-val, kimeneti teljesítménnyel és hálózati frekvenciával

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás