Falra szerelhető UM-Basic extrudált profil ház terméklistája

Szűrő

23 találat

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Oldalelem (balos) szerelőlábazattal 108 mm szélességű NYÁK lapok UM-PRO profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 108 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház - UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - 2202023

Felépíthető elektronikaházak, Szín: világosszürke

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Oldalelem (balos) szerelőlábazattal 122 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 122 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Oldalelem (balos) szerelőlábazattal 72 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház komponensek - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 72 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Elektronikaház - UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - 2202020

Felépíthető elektronikaházak, Szín: világosszürke

Elektronikaház - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Felépíthető elektronikaházak, Burkolat, Szín: átlátszó, Szélesség: 73 mm, Hossz: 1000 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm

Elektronikaház - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Felépíthető elektronikaházak, Burkolat, Szín: átlátszó, Szélesség: 92 mm, Hossz: 1000 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm

23 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás