Falra szerelhető UM-ALU extrudált profilház

Szűrő

81 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 42,5 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 60 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 95 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 130 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 165 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 200 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 235 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 75 mm, hossz: 990 mm, magasság: 29,4 mm

Elektronikaház komponensek - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Felépíthető elektronikaházak, Előlap, szín: alumínium színű, szélesség: 71,8 mm, hossz: 43,8 mm, magasság: 2 mm

Elektronikaház komponensek - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Felépíthető elektronikaházak, Előlap, szín: alumínium színű, szélesség: 71,8 mm, hossz: 61,3 mm, magasság: 2 mm

81 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás