A PoE szétválasztók terméklistája

Szűrő

1 találat

Ethernet modul - FL PD 1001 T GT - 2891042

Factoryline power over Ethernet szétválasztó (PD) az energia és az adatok szétválasztására az IEEE 802.3af és at szerint, nincs szükség konfigurálásra, működhet a 10/100/1000 MBit/s hálózatokkal, 24 V DC kimeneti feszültség

1 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás