Csatlakozóaljzatok terméklistája

Szűrő

7 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Csatlakozóaljzat - EM-DUO 120/15 - 5600461

Tartósínre szerelt kettős konnektor kettő 120 V AC/15 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Csatlakozóaljzat - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Tartósínre szerelt kettős konnektor kettő, FI relékkel (RCCB/GFCI) ellátott 120 V AC/15 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. Az FI relék földzárlattal összefüggő áramütéses balesetek ellen védenek. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Aljzatsáv - A0802HO - 5600525

Kalapsínre szerelt kettős konnektor kettő 120 V AC/20 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Aljzatsáv - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Kalapsínre szerelhető kettős csatlakozóaljzat kettő, FI relékkel (RCCB/GFCI) ellátott 120 V AC/20 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. Az FI relék védelmet nyújtanak a földzárlattal összefüggő áramütéses balesetek ellen. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Csatlakozóaljzat - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Kalapsínre szerelhető kettős csatlakozóaljzat kettő, FI relékkel (RCCB/GFCI) ellátott 120 V AC/20 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. Az FI relék védelmet nyújtanak a földzárlattal összefüggő áramütéses balesetek ellen. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat. A kiegészítő sorkapcsok lehetővé teszik további készülékek csatlakoztatását, és védelmet biztosítanak a csatlakozóaljzaton.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Csatlakozóaljzat - EM-DUO 250/15 - 5602630

Kalapsínre szerelhető kettős csatlakozóaljzat kettő 250 V AC/15 A aljzattal 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: elefántcsont. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

Csatlakozóaljzat - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Kalapsínre szerelhető csatlakozóaljzat 120 V AC/20 A erősségű áramkörbe, kiegészítő sorkapcsokkal és FI relékkel (RCCB/GFCI) 35 mm-es kalapsínre való szereléshez az EN 60715 szerint. Az FI relék védelmet nyújtanak a földzárlattal összefüggő áramütéses balesetek ellen. A fokozott biztonság érdekében a földelő stift a felső részen található, megakadályozva ezáltal a feszültségvezető és a feszültségmentes ágak közötti rövidzárlatokat.
Burkolat színe: fehér. USA-beli változat. Csatlakozás típusa: csavaros csatlakozás.

7 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás