Patchpanelek terméklistája

Szűrő

21 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Rendezőelosztó - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, 19"-os szerelés, IP20, 16 beépítő hellyel a Freenet érintkezőbetétekhez

Hordozósínre szerelhető adapter - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Hordozósínre szerelhető adapter, Védettség: IP20, Pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT6, Anyag: PC-GF, Csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, Csatlakozási keresztmetszet: AWG 24-22

Hordozósínre szerelhető adapter - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, kalapsínre szerelhető, IP20, 1 dugaszhely, aljzat/aljzat, üveg-, multimódusú-, PCF- és polimerszál alkalmazható

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modul RJ45-ről RJ45-re, két készülékházból áll, egyenként 6x RJ45 10 Gbit/s (Class EA) elemmel, készre szerelve AWG 23 multikábellel, moduláris elosztómezőben való használathoz, változó hossz, GHMT-tanúsítással.

Rendezőelosztó - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rendezőelosztó, Kialakítás: 19" rack/ álló tokozat, Védettség: IP20, Anyag: Acél, porbevonattal, Csatlakozási mód: csavaros csatlakozó (az alapelemmel)

Vakmodul - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Vakkeret, egy modul méretű, a keretbe helyezhető

Csavarkészlet - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Csavarkészlet, rögzítő anyagok a kerethez

Kábelkötegelő - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kábelkötegelő, rögzítő anyag egy modul kábelvezetéséhez

19"-os beépíthető keret - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19 hüvelykes keret, moduláris elosztó mező üres, 8 modulhoz (egyenként 6x RJ45) összesen 48 csatlakozással, 1HE, a színe hasonlít a RAL 9005 kódúhoz

Rendezőelosztó - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Rendezőelosztó, Kialakítás: 19" rack/ álló tokozat, Védettség: IP20, Anyag: Acél, porbevonattal, Csatlakozási mód: csavaros csatlakozó (az alapelemmel), Készülékház mérete: 1

21 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás