Patchkábelek és vezetékek terméklistája

Szűrő

293 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Itt választható ki a kábelen levő 1. dugaszolható csatlakozó felépítése., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Optikai patchkábel - FOC-LC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400604

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: LC / LC, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: LC / LC, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: LC / SC-duplex, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: LC / SC-duplex, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: LC / SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: LC / SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: SC-duplex / SC-duplex, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: SC-duplex / SC-duplex, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: SC-duplex / SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

Optikai patchkábel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400695

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 μm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: SC-duplex / SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető, hossz: 2 m

293 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás