PLD-géplámpák terméklistája

Szűrő

28 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Védettség

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 5800 K, hossz 196 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 5800 K, hossz 336 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 5800 K, hossz 616 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 5800 K, hossz 896 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 5800 K, hossz 1176 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es géplámpa - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 85 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 190 mm, Átmérő_méretek 40 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

LED-es géplámpa - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 85 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 365 mm, Átmérő_méretek 40 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

LED-es géplámpa - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 85 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 540 mm, Átmérő_méretek 40 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

LED-es géplámpa - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 85 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 715 mm, Átmérő_méretek 40 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

LED-es géplámpa - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-es géplámpa, 24 V DC, védettség IP67, kisugárzási szög 75 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 370 mm, Átmérő_méretek 70 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

28 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás