A 400-as osztályú PLD kapcsolószekrény-lámpák terméklistája

Szűrő

10 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 24 V DC, színhőmérséklet 5000 K, hossz 250 mm, elforgatható, sorba kapcsolható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 24 V DC, színhőmérséklet 5000 K, hossz 375 mm, elforgatható, sorba kapcsolható, szerelési tartozékokkal együtt

LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 24 V DC, színhőmérséklet 5000 K, hossz 500 mm, elforgatható, sorba kapcsolható, szerelési tartozékokkal együtt

Ajtóhelyzet-kapcsoló - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Ajtóhelyzet-kapcsoló 3 m vezetékkel és nyitott vezetékvéggel, valamint 0,6 m vezetékkel és M8 aljzattal (Snap-In), valamint szerelési tartozékokkal

Ajtóhelyzet-kapcsoló - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Ajtóhelyzet-kapcsoló 1 m vezetékkel és M8 dugasszal, valamint 0,6 m vezetékkel és M8 aljzattal (Snap-In), valamint szerelési tartozékokkal

Szerelési anyagok - PLD E 400-ME MM - 2702312

Készlet a 400-as osztályú PLD kapcsolószekrény-lámpák mágneses szereléséhez

Szerelési anyagok - PLD E 400-ME SM - 2702313

Készlet a 400-as osztályú PLD kapcsolószekrény-lámpák csavaros felszereléséhez, csavarral és alátétlappal együtt

Szerelési anyagok - PLD E 400-ME CM - 2702314

Készlet két kapcsos tartóval a 400-as osztályú PLD kapcsolószekrény-lámpákhoz (cserealkatrész)

Hálózati csatlakozódugó - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Dugaszolható hálózati tápegységek a 400-as osztályú LED kapcsolószekrény-lámpákhoz, beleértve az országspecifikus dugaszadaptereket Európa, az UK, az USA és Ausztrália számára; max. kimeneti teljesítmény 12 W

Hálózati csatlakozódugó - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Dugaszolható hálózati tápegység a 400-as osztályú LED-es kapcsolószekrény-lámpákhoz, országspecifikus dugaszadapterekkel Európa, az UK, az USA és Ausztrália számára; max. kimeneti teljesítmény 30 W

10 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás