A nullavezető-gyűjtősínek terméklistája

Szűrő

4 találat

N-gyűjtősín - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

N-gyűjtősín, szélesség: 10 mm, magasság: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, anyag: réz, cinezett, hossz: 1000 mm, szín: ezüstszínű

N-gyűjtősín - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

N-gyűjtősín, szélesség: 10 mm, magasság: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, anyag: réz, cinezett, hossz: 2000 mm, szín: ezüstszínű

N-gyűjtősín - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

N-gyűjtősín, szélesség: 6 mm, magasság: 6 mm, anyag: réz, cinezett, hossz: 1000 mm, szín: ezüstszínű

Potenciál-kiegyenlítő sín - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potenciálsín, bemetszett 6,3/2,8 mm-es lapos csatlakozókkal, max. 40 A, sárgaréz, ónozott, hossza: 1 m

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás