HART-jelekhez való multiplexerek terméklistája

Szűrő

10 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

HART Multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART multiplexer HART képes terepi készülékek online konfigurálásához és diagnosztikájához, valamint a folyamatváltozók és állapotok állandó dokumentálásához PC, ill. menedzsmentrendszer segítségével, NS 35/7,5 vagy NS 32 sínre szerelésre

HART átadó board - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

A HART átadó board a MACX-MCR-S-MUX HART multiplexer üzemeltetésére szolgál. A HART-kompatibilis jelátalakítókból érkező jelek felfogása az átadó board kapocssorán történik, majd ezek egy FLK-n keresztül továbbításra kerülnek a multiplexerhez.

HART-Ethernet multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Ethernet fejállomás Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM-mel rendelkező moduláris átjáróhoz. Öt bővítőmodult támogat.

HART-Ethernet multiplexer - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet fejállomás Modbus TCP-vel, HART IP-vel, FDT/DTM-mel rendelkező moduláris átjáróhoz. Öt bővítőmodult támogat.

protokollátalakító - GW PL HART4-BUS - 2702234

4 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással

protokollátalakító - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással és 250 Ω bemeneti belső ellenállással

protokollátalakító - GW PL HART8-BUS - 2702235

8 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással

protokollátalakító - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8 csatornás HART® bővítőmodul csavaros csatlakozással és 250 Ω bemeneti belső ellenállással

protokollátalakító - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8 csatornás HART® bővítőmodul analóg hurok-tápellátással és csavaros csatlakozással

protokollátalakító - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Modul 4 csatornás digitális bemenethez és 4 csatornás digitális kimenethez csavaros csatlakozással

10 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás