Multifunkciós ME-IO készülékház terméklistája

Szűrő

55 találat

Elektronikaház - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 57,7 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5

Elektronikaház - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 57,7 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5

Elektronikaház - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 57,7 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5

Elektronikaház - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 57,7 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5

Elektronikaház - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Beépíthető készülékházak, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 57,7 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5

Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

Beépíthető készülékházak, Burkolat, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 12,2 mm

Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

Beépíthető készülékházak, Burkolat, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 12,2 mm

Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

Beépíthető készülékházak, Burkolat, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 12,2 mm

Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

Beépíthető készülékházak, Burkolat, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 12,2 mm

Elektronikaház - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

Beépíthető készülékházak, Burkolat, Szín: világosszürke, Szélesség: 18,9 mm, Építési magasság: 12,2 mm

55 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás