A moduláris rotorlapát-felügyelet terméklistája

Szűrő

11 találat

új

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Moduláris megoldás a szélerőmű rotorlapátjainak felügyeletére, érzékelőkkel a villámáram-mérés, a jegesedés-felismerés és a terhelésfelügyelet számára

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Érzékelőkkel támogatott kiértékelő egység, az ID-S jegesedés-felismerő rendszer komponensei, kommunikáció a 868 MHz-es frekvenciasávon, valamint Modbus TCP és PROFINET rendszeren keresztül

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Érzékelőkkel támogatott kiértékelő egység, az ID-S jegesedés-felismerő rendszer komponensei, kommunikáció a 915 MHz-es frekvenciasávon, valamint Modbus TCP és PROFINET rendszeren keresztül

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Érzékelőkre alapozott kiértékelő egység, az ID-S jegesedés-felismerő rendszer összetevője, 6 db ID-S-S 915 érzékelővel, kommunikáció a 915 MHz-es frekvenciasávon, valamint Modbus TCP és PROFINET hálózaton keresztül

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Érzékelőkre alapozott kiértékelő egység, az ID-S jegesedés-felismerő rendszer összetevője, 6 db ID-S-S 868 érzékelővel, kommunikáció a 868 MHz-es frekvenciasávon, valamint Modbus TCP és PROFINET hálózaton keresztül

Kapcsolókészülék-kombináció - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Érzékelőkre alapozott kiértékelő egység, az ID-S jegesedés-felismerő rendszer összetevője, 39 db ID-S-S 868 érzékelővel, kommunikáció a 868 MHz-es frekvenciasávon, valamint Modbus TCP és PROFINET hálózaton keresztül

Érzékelő - ID-S-S 868 - 1061959

Vezeték nélküli jegesedés- és hőmérséklet-érzékelő szélerőművekhez, öntapadó, a rotorlapátra, a toronyra vagy a gondolára szerelhető, kommunikáció az ID-S-RT 868 rádióvevővel a 868 MHz-es frekvenciasávon keresztül

Érzékelő - ID-S-S 915 - 1061958

Vezeték nélküli jegesedés- és hőmérséklet-érzékelő szélerőművekhez, öntapadó, a rotorlapátra, a toronyra vagy a gondolára szerelhető, kommunikáció az ID-S-RT 915 rádióvevővel a 915 MHz-es frekvenciasávon keresztül

Rádióvevő - ID-S-RT 915 - 1061961

Rádióvevő, RSMA (anya) antennacsatlakozó, kommunikáció az ID-S-S 915 érzékelővel a 915 MHz-es frekvenciasávon keresztül

Rádióvevő - ID-S-RT 868 - 1061960

Rádióvevő, RSMA (anya) antennacsatlakozó, kommunikáció az ID-S-S 868 érzékelőkkel a 868 MHz-es frekvenciasávon keresztül

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás