Az ME beépíthető készülékházak terméklistája

Szűrő

332 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Elektronikaház - ME 90 UT KMGY - 2200279

Beépíthető készülékházak szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: buszcsatlakozó nélkül, Szín: világosszürke, Szélesség: 90 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 114,5 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Elektronikaház - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Beépíthető készülékházak szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: buszcsatlakozó nélkül, Szín: világosszürke, Szélesség: 67,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 114,5 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Elektronikaház - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Beépíthető készülékházak szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: buszcsatlakozó nélkül, Szín: világosszürke, Szélesség: 90 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 114,5 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Elektronikaház - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Beépíthető készülékházak, Felsőrész, Szín: zöld, Szélesség: 12,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 38,5 mm

Elektronikaház - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Beépíthető készülékházak, Felsőrész, Szín: zöld, Szélesség: 17,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 38,5 mm

Elektronikaház - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Beépíthető készülékházak, Felsőrész, Szín: zöld, Szélesség: 22,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 38,5 mm

Elektronikaház - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Beépíthető készülékházak, Felsőrész, Szín: zöld, Szélesség: 45 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 38,5 mm

Elektronikaház - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Beépíthető készülékházak szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: integrált buszösszekötő, Szín: zöld, Szélesség: 22,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 106 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5+2

Elektronikaház - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Beépíthető készülékházak szellőzőrés nélkül, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: integrált buszösszekötő, Szín: zöld, Szélesség: 22,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 106 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 5+2

Elektronikaház - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Beépíthető készülékházak szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: integrált buszösszekötő, Szín: zöld, Szélesség: 22,5 mm, Hossz: 99 mm, magasság: 106 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 10+2

332 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás