Beépíthető BC készülékház terméklistája

Szűrő

58 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Készülékház alsórész - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Installációs beépíthető elektronikaház szellőzőréssel, Alsó rész, Keresztirányú összekötő: Kalapsín csatlakozó, Szín: fekete, Szélesség: 161,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm, A keresztösszekötő pólusszáma: 16

Elektronikaház - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 161,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm

Elektronikaház - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 161,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm

Készülékház fedél - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Installációs beépíthető elektronikaház, Tokozatfedél, Szín: világosszürke, Szélesség: 161,6 mm

Fedél - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installációs beépíthető elektronikaház, Tokozatfedél, Keresztirányú összekötő: Beépíthető készülékházak, Szín: átlátszó, Szélesség: 161,6 mm

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Dugaszrész, Névleges áram: 3 A, Pólusszám: 16, Raszterméret: 2,54 mm, Színe: mélyfekete

Készülékház-felsőrész - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 17,8 mm, Hossz: 87,7 mm, magasság: 62,2 mm

Készülékház-felsőrész - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 35,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm

Készülékház-felsőrész - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 35,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm

Készülékház-felsőrész - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Installációs beépíthető elektronikaház, Felsőrész, Szín: világosszürke, Szélesség: 71,6 mm, Hossz: 89,7 mm, magasság: 62,2 mm

58 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás