Villámáram-mérési terméklista

Szűrő

6 találat

Villámáram mérő rendszer - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Kiértékelő egység a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások folyamatos rögzítésére és kiértékelésére. Max. három optikai villámszenzor csatlakoztatható.

Villámáram mérő rendszer - LM-S-LS-H - 2800616

Optikai villámszenzor a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások folyamatos rögzítéséhez és kiértékeléséhez. IP67 védettség.

Optikai patchkábel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfekcionált optikai kábel, B típusú PROFINET kábel, PCF-szál 200/230 μm, SC-RJ/IP67 push-pull fémházról BFOC(ST)/IP20-ra, PVC külsőköpeny, halogénmentes, ózon- és UV-álló, helyhez kötött beltéri fektetéshez, változó hosszal

Villámáram mérő rendszer - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E modul a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások adatainak folyamatos rögzítésére és kiértékelésére.

Szerelőadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

A szélgenerátor rotorlapátjában felszerelt adapter a villám-lökőáramok mérésére szolgáló optikai villámérzékelő egyszerű és szakszerű szereléséhez.

Szerelőadapter - LM-S-UWA - 2907466

Univerzális fali adapter az LM S kiértékelőegység egyszerű és szakszerű, közvetlenül falra vagy szerelőlapra való szereléséhez.

6 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás