A robbanásveszélyes alkalmazásokhoz való QPD installációs rendszer terméklistája

Szűrő

12 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 0,5 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 1,0 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 lapos dugaszolható érintkezővel csúszósaruhüvelyhez.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 0,5 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 1,0 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz, M25 csatlakozómenet 5 lapos dugaszolható érintkezővel csúszósaruhüvelyhez.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz, M20 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 0,5 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz, M20 csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm² vezetékérrel, 1,0 m hosszú, a végén simára levágva.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON anyával, fekete, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz, M20 csatlakozómenet 5 lapos dugaszolható érintkezővel csúszósaruhüvelyhez.

Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON fali átvezetés robbanásveszélyes területre, 4+PE pólusú, 1,0 mm²... 2,5 mm² / QUICKON anyával, fekete, 9 mm ... 16 mm-es kábelátmérőhöz, M20-ös csatlakozómenet 5 ráhegesztett 2,5 mm²-es vezetékérrel, 0,5 m hosszú, a végén simára levágva.

12 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás