Az ImpulseCheck és tartozékai terméklistája

Szűrő

3 találat

új

Impulzusmérő készülék - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Kiértékelő egység a lökőáramok és tranziens túlfeszültségek valós idejű érzékelésére. Maximum négy külső érzékelőkábel és egy potenciálfüggetlen távjelző érintkező csatlakoztatása. A mért adatok kommunikálása Ethernet segítségével a PROFICLOUD számára.

új

Érzékelő - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Érzékelő impulzusmérő készülékhez lökőáramok és tranziens túlfeszültségek valós idejű érzékeléséhez. Hossz: 1,5 m.

új

Érzékelő - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Érzékelő impulzusmérő készülékhez lökőáramok és tranziens túlfeszültségek valós idejű érzékeléséhez. Hossz: 3,0 m.

3 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás