Az I/O rádiós rendszerek terméklistája, USA-piac

Szűrő

1 találat

Rádiós modul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Egyirányú, vezeték nélküli, 900 MHz-es átviteli rendszer (Ausztrália), 9...30 V DC tápfeszültségű Outdoor adóból (Transmitter, Tx), kalapsínre szerelhető 12...30 V DC tápfeszültségű vevőből (Receiver, Rx), és antennákból áll

1 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás