Az Axioline E rendszerhez való IO-Link készülékek terméklistája

Szűrő

10 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás technika, döntött kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, döntött kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Axioline E-IO-Link/analóg-áram, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, döntött kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/analóg áramátalakító egy analóg indító csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakozás-technika, döntött kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy hőmérséklet-mérési ellenállás csatlakoztatásához, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, döntött kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, egyenes kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, egyenes kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg indító csatlakoztatásához, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás technika, egyenes kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Axioline E-IO-Link/analóg áramátalakító egy analóg indító csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakozás-technikával, egyenes kivitel

Decentralizált I/O modul - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy hőmérséklet mérési ellenállás csatlakoztatásához, M12 gyorscsatlakozás-technika, egyenes kivitel

10 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás