Hibrid csatlakozók terméklistája motorok csatlakoztatásához

Szűrő

11 találat

Krimpérintkező - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Csavart 1,0 mm-es krimpérintkező, egyszeres dugaszérintkező, vezeték-keresztmetszet: 0,14 - 1,0 mm², aranyozott

Krimpérintkező - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Csavart 2,0 mm-es krimpérintkező, egyszeres dugaszérintkező, vezeték-keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm², aranyozott

Krimpérintkező - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Csavart 1,0 mm-es krimpérintkező, egyszeres dugaszérintkező, vezeték-keresztmetszet: 0,35 - 1,0 mm², aranyozott

Krimpérintkező - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Csavart 1,0 mm-es krimpérintkező, dugaszérintkező, vezeték-keresztmetszet: 0,14 - 0,5 mm², aranyozott

Védősapka - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Bevont védőfedél a motoroldali tokozathoz

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás