Csupaszoló- és krimpelő kéziautomaták terméklistája

Szűrő

19 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Krimpelőszerszám, elektromos - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, funkcionális végű 1,5 mm²-es érvéghüvelysorok feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H07V-K), akkumulátorral, töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó olló, szervizszerszám a hibák elhárítására, egy 1,5 mm²-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.

Krimpelőszerszám, elektromos - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, funkcionális végű 1,0 mm²-es érvéghüvelysorok feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K), akkumulátorral, töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó ollóval, szervizszerszámmal a hibák elhárítására, egy 1,0 mm²-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.

Akkumulátor - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Tartalék akku a CRIMPHANDY eszközhöz..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Töltőkészülék - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Tartalék töltőkészülék, 100 V... 240 V AC hálózati feszültséghez, rövid feltöltési idő, rövidzárálló, pólustévesztés-védett, az üzemállapot kijelzése

Érvéghüvely - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Érvéghüvelyek, szalagos kiszerelés, 1,5 mm², hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, DIN 46228-4 szerint, a színe fekete; Crimphandyvel való biztonságos és kényelmes feldolgozáshoz: funkciós végekkel ellátva; 20 sor soronként 50 hüvellyel.

Szerszám - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Szerelőszerszám, CF-CRIMPHANDY 1,0-hoz, zavarok elhárítására

Szerszám - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Szerelőszerszám, CF-CRIMPHANDY 1,5-höz, zavarok elhárítására

Cserealkatrész - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

1-es hulladékterelő lemez a CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5 készülékhez

Cserealkatrész - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

2-es hulladékterelő lemez a CF CRIMPHANDY 0,5 készülékhez

Cserealkatrész - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

2-es hulladékterelő lemez a CF CRIMPHANDY 0,75 készülékhez

19 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás