A HC-ALU profilházak terméklistája

Szűrő

33 találat

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profilház, hossz: 100 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 74 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Profilház, hossz: 150 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 74 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Profilház, hossz: 200 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 74 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Profilház, hossz: 1000 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 74 mm, magasság: 32,8 mm

Lezárófedél - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Profilház, hossz: 15 mm, Oldalsó rész, szín: szürke, szélesség: 77,4 mm, magasság: 36,2 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Profilház, hossz: 100 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 98,5 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Profilház, hossz: 150 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 98,5 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Profilház, hossz: 200 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 98,5 mm, magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Profilház, hossz: 1000 mm, Alsó rész, szín: alumínium színű, szélesség: 98,5 mm, magasság: 32,8 mm

Lezárófedél - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Profilház, hossz: 15 mm, Oldalsó rész, szín: szürke, szélesség: 101,9 mm, magasság: 36,2 mm

33 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás