Terméklista: Generátorcsatlakozó fotovillamos berendezésekhez

Szűrő

22 találat

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 1x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 1x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 2x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 2x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 3x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 3x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 4x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és direkt rugós csatlakozással a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 6x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és direkt rugós csatlakozással a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 1x 2 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel, DC teljesítményszakaszoló kapcsolóval és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404295

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 2x2 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

22 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás