Átjárók és proxy elemek terméklistája

Szűrő

10 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

protokollátalakító - GW PL DP/HART - 2316362

HART és PROFIBUS DP közötti protokollátalakító

protokollátalakító - GW PL PA/HART - 2316361

HART és PROFIBUS PA közötti protokollátalakító

protokollátalakító - GW PL FF/HART - 2316360

HART és FOUNDATION Fieldbus közötti protokollátalakító

protokollátalakító - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU és PROFIBUS DP közötti protokollátalakító

protokollátalakító - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU és PROFIBUS PA közötti protokollátalakító

protokollátalakító - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU és FOUNDATION Fieldbus közötti protokollátalakító

proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy a PROFINET-RT-hez, PROFIBUS proxy integrált 4 portos switch-csel, használat csak PC Worx-szel

Csatolómodul - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-csatolómodul (Gateway) INTERBUS-rendszerhez és PROFIBUS DP-rendszerhez, 24 V DC, IP20 védettség

Csatolómodul - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O-csatolómodul (Gateway) PROFIBUS DP-rendszerhez, optikai kábel és DSUB9, 24 V DC, IP20 védettség

Adatinterfész - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFIBUS DP hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

10 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás