IP20 védettségű frekvenciaváltó terméklista

Szűrő

4 találat

Frekvenciaváltó - VFD 5007 IL IB - 2701054

Az Inline frekvenciaváltó 3 fázisú, 0,75 kW-os kompakt készülék; ILC 1X1 segítségével Inline helyi buszrésztvevőként üzemeltethető, PC Worxből FDT/DTM-mel paraméterezhető.

Frekvenciaváltó - VFD 5015 IL IB - 2701055

Az Inline frekvenciaváltó 3 fázisú, 1,5 kW-os kompakt készülék; egy ILC 1X1segítségével Inline helyi buszeszközként üzemeltethető, a PC Worxből FDT/DTM-mel paraméterezhető.

Frekvenciaváltó - VFD 5022 IL IB - 2701057

Az Inline frekvenciaváltó 3 fázisú, 2,2 kW-os kompakt készülék; ILC 1X1segítségével Inline helyi buszrésztvevőként üzemeltethető, PC Worxből FDT/DTM-mel paraméterezhető.

Frekvenciaváltó - VFD 5040 IL IB - 2701058

Az Inline frekvenciaváltó 3 fázisú, 4,0 kW-os kompakt készülék; ILC 1X1 segítségével Inline helyi busz résztvevőként üzemeltethető, PC Worxből FDT/DTM-mel paraméterezhető

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás