PROFIBUS PA terepibusz-komponensek terméklistája

Szűrő

21 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Fővezeték-modul - FB-ET - 2316048

Fővezetékmodul Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA bővítésekhez lezáróellenállással

Eszközcsatoló - FB-2SP - 2316051

Készülékcsatoló Foundation terepibusz- és PROFIBUS-PA-bővítésekhez csatlakozással, terepibusz-eszközökkel rendelkező két leágazáshoz

Eszközcsatoló - FB-ISO - 2316064

Készülékcsatoló Foundation terepibuszhoz és PROFIBUS PA-hoz. Gyújtószikramentes FISCO csatlakozást bocsát egy végberendezés rendelkezésére.

Eszközcsatoló - FB-12SP - 2316310

Készülékcsatoló, 12 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel

Eszközcsatoló - FB-6SP - 2316307

Készülékcsatoló, 6 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel.

Kötődoboz - FB-15-SS - 2316190

Rozsdamentes acél kapcsolószekrény terepen 15 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen 12 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-9-SS - 2316213

Rozsdamentes acél kapcsolószekrény terepen 9 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen 6 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-15-AL - 2316187

Alumínium kapcsolószekrény terepen 8 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen max. 6 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-8-AL - 2316200

Alumínium kapcsolószekrény terepen 8 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen max. 6 készülékkapcsoló számára.

Kábel-tömszelence - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kábel-tömszelence, M20, FB...-készülékházhoz

21 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás