Terepibusz-elosztódobozok terméklistája

Szűrő

11 találat

új

Kötődoboz - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz tíz csatlakozóval, robbanásveszélyes környezetben (Ex zónában) történő alkalmazáshoz. FOUNDATION Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 6 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-6 SP), valamint kötegkábelezéshez (+, –, S) tervezett három sorkapcsot tartalmaz.

új

Kötődoboz - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz tíz csatlakozóval, robbanásveszélyes környezetben (Ex zónában) történő alkalmazáshoz. Foundation Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 6 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-6SP) tartalmaz, a trunk kábel (+, -, S) egy PLUGTRAB levezetővel (PT 4+F-BE) van összekötve

új

Kötődoboz - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz 16 csatlakozóval robbanásveszélyes környezetben (Ex-zónában) történő alkalmazáshoz. FOUNDATION Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 12 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-12 SP) tartalmaz, a trunk kábel (+, -, S) egy PLUGTRAB levezetővel (PT 4+F-BE) van összekötve.

új

Kötődoboz - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz 16 csatlakozással Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FOUNDATION Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 12 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-12 SP), valamint kötegkábelezéshez (+, –, S) tervezett három sorkapcsot tartalmaz.

Kötődoboz - FB-15-SS - 2316190

Rozsdamentes acél kapcsolószekrény terepen 15 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen 12 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-9-SS - 2316213

Rozsdamentes acél kapcsolószekrény terepen 9 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen 6 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-15-AL - 2316187

Alumínium kapcsolószekrény terepen 8 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen max. 6 készülékkapcsoló számára.

Kötődoboz - FB-8-AL - 2316200

Alumínium kapcsolószekrény terepen 8 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen max. 6 készülékkapcsoló számára.

Kábel-tömszelence - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kábel-tömszelence, M20, FB...-készülékházhoz

Kábel-tömszelence - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Záródugó, M20, FB...-készülékházhoz

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás