Véglappal ellátott EX üres készülékházak terméklistája

Szűrő

24 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kötődoboz - E PX A 75X80X56 - 0899300

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 80 mm x 56 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X80X75 - 0899301

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 80 mm x 75 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X110X56 - 0899302

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 110 mm x 56 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X110X75 - 0899303

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 110 mm x 75 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X160X56 - 0899304

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 160 mm x 56 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X160X75 - 0899305

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 160 mm x 75 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X190X56 - 0899306

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 190 mm x 56 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X190X75 - 0899307

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 190 mm x 75 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X230X56 - 0899308

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 230 mm x 56 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PX A 75X230X75 - 0899309

Kötődoboz, Anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 75 mm x 230 mm x 75 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

24 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás