Kábelátvezető lapok terméklistája

Szűrő

11 találat

új

Kábelátvezető-lemez - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 25, Hossz: 154 mm, Szélesség: 56 mm, Magasság: 20 mm, Vezeték külső átmérője: 3x 3 mm ... 6 mm , Szín: fekete

új

Kábelátvezető-lemez - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 27, Hossz: 154 mm, Szélesség: 56 mm, Magasság: 18,5 mm, Vezeték külső átmérője: 26x 3 mm ... 6 mm , Szín: fekete

új

Kábelátvezető-lemez - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 10, Hossz: 154 mm, Szélesség: 56 mm, Magasság: 20 mm, Vezeték külső átmérője: 6x 1 mm ... 8 mm , Szín: fekete

Kábelátvezető-lemez - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 7, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 52,5 mm, Vezeték külső átmérője: 1x 30 mm ... 60 mm , Szín: szürke

Kábelátvezető-lemez - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 7, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 52,5 mm, Vezeték külső átmérője: 1x 30 mm ... 60 mm , Szín: fekete

Kábelátvezető-lemez - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 27, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 29,5 mm, Vezeték külső átmérője: 13x 10 mm ... 14 mm , Szín: szürke

Kábelátvezető-lemez - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 27, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 29,5 mm, Vezeték külső átmérője: 13x 10 mm ... 14 mm , Szín: fekete

Kábelátvezető-lemez - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 37, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 29,5 mm, Vezeték külső átmérője: 4x 6 mm ... 10 mm , Szín: szürke

Kábelátvezető-lemez - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kábelátvezető-lemez, Vezetékek száma: 37, Hossz: 222 mm, Szélesség: 92 mm, Magasság: 29,5 mm, Vezeték külső átmérője: 4x 6 mm ... 10 mm , Szín: fekete

Fenéklemez - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Fenéklemez, tömítéssel, a CES Multigates-hez, 1 nyílással, rögzítőcsavarokkal együtt

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás