Végbak-terméklista

Szűrő

20 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kalapsín típus

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anyag

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Végtartók - CLIPFIX 15 - 3022263

Gyorsszerelő végtartó, NS 15 kalapsínre pattintáshoz

Végtartók - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Gyorsan szerelhető végtartó kapocs, V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint, NS 35/7,5 vagy NS 35/15, kalapsínre, UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 és KML3L segítségével feliratozható, parkolási lehetőség FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 egységek számára, szélessége: 5,15 mm, színe: szürke

Végtartók - CLIPFIX 35 - 3022218

Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsíkkal ellátható, szélesség: 9,5 mm, szín: szürke

Végtartók - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsíkkal ellátható, alkalmas FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolására, szélesség: 5,15 mm, szín: szürke

Végtartók - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Gyorsszerelő végzáró, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, ZB 8 és ZB 8/27 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2 és KLM kapocssor-jelölő, szélesség: 9,5 mm, színe: fehér

Végtartók - E/UK - 1201442

Végtartók, szélesség: 9,5 mm, magasság: 35,3 mm, anyag: PA, hossz: 50,5 mm, Szerelés NS 32 vagy NS 35 kalapsínre, szín: szürke

Végtartók - E/UK 1 - 1201413

végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke

Végtartók - E/U - 1201455

végtartó, szélessége: 8,5 mm, színe: szürke

Végtartók - E/AL-NS 32 - 1201659

végtartó, az UKH 50 és UKH 240 közötti típusok végének megtámasztásához, NS 32 kalapsínre tolható és 2 csavarral leszorítva, szélessége: 10 mm, színe: alumínium

Végtartók - E/AL-NS 35 - 1201662

végtartó, az UKH 50 és UKH 240 közötti típusok végének megtámasztásához, NS 35 kalapsínre tolható és 2 csavarral leszorítva, szélessége: 10 mm, színe: alumínium

20 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás