Két vezetékezési szintű üres készülékházak terméklistája

Szűrő

3 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kötődoboz - D PE A 177X177X145 - 0899362

Kötődoboz, két vezetékezési szinttel, Anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, RAL 7000 mókusszürke, 177 mm x 177 mm x 145 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - D PE A 360X177X145 - 0899363

Kötődoboz, két vezetékezési szinttel, Anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, RAL 7000 mókusszürke, 360 mm x 177 mm x 145 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - D PE A 360X360X145 - 0899364

Kötődoboz, két vezetékezési szinttel, Anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, RAL 7000 mókusszürke, 360 mm x 360 mm x 145 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

3 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás