Véglappal ellátott üres készülékházak terméklistája

Szűrő

27 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kötődoboz - E PE A 55X55X37 - 0899335

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 55X55X59 - 0899336

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X80X56 - 0899337

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X80X75 - 0899338

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X110X56 - 0899339

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X110X75 - 0899340

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X160X56 - 0899341

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X160X75 - 0899342

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X190X56 - 0899343

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

Kötődoboz - E PE A 75X190X75 - 0899344

Kötődoboz, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél

27 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás