Az ECS terepi készülékházak terméklistája

Szűrő

47 találat

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Az ECS termékcsalád homloklapja, VARIOSUB RJ45 VS-08 dugaszcsatlakozók integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Az ECS termékcsalád homloklapja, VARIOSUB RJ45 VS-08 dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Az ECS termékcsalád homloklapja, D-SUB-25-ös dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Az ECS termékcsalád homloklapja, PV PRC5 dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Az ECS termékcsalád homloklapja, SUNCLIX PV-FT-C3 dugaszcsatlakozó (dugasz és aljzat) integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

új

Előlap - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Az ECS termékcsalád homloklapja, moduláris, négyszögletes Variocon VC4 dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/67/69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

Előlap - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

Az ECS termékcsalád előlapja, M25 (2x) kábeltömszelencéhez előkészítve, reteszes rögzítés. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó készülékházzal való alkalmazás esetén. Szín: fekete (9005), szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm

új

Elektronikaház - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, csavaros rögzítéssel. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: fekete (9005), szélesség: 164 mm, magasság: 116 mm, mélység: 64 mm

új

Elektronikaház - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Nem szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, csavaros rögzítéssel. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: fekete (9005), szélesség: 164 mm, magasság: 116 mm, mélység: 64 mm

új

Elektronikaház - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, reteszes rögzítéssel. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 170 mm, magasság: 176 mm, mélység: 64 mm

47 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás