Készülékcsatolók terméklistája

Szűrő

13 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Fővezeték-modul - FB-ET - 2316048

Fővezetékmodul Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA bővítésekhez lezáróellenállással

Fővezeték-modul - FB-ET/E - 2316050

Kapcsoló modul lezáró ellenállással moduláris Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA készülékcsatolók számára

Eszközcsatoló - FB-2SP/E - 2316052

Készülékcsatoló, 2 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz készülékekkel

Eszközcsatoló - FB-12SP - 2316310

Készülékcsatoló, 12 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel

Eszközcsatoló - FB-6SP - 2316307

Készülékcsatoló, 6 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel.

Eszközcsatoló - FB-2SP - 2316051

Készülékcsatoló Foundation terepibusz- és PROFIBUS-PA-bővítésekhez csatlakozással, terepibusz-eszközökkel rendelkező két leágazáshoz

Eszközcsatoló - FB-ISO - 2316064

Készülékcsatoló Foundation terepibuszhoz és PROFIBUS PA-hoz. Gyújtószikramentes FISCO csatlakozást bocsát egy végberendezés rendelkezésére.

Eszközcsatoló - FB-12SP ISO - 2316312

Az 1. zónában lévő készülékcsatoló, 12 leágazóvezetékhez való kapcsos csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végberendezésekkel.

Eszközcsatoló - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Meződiagnózismodul, beleértve a TBUS-csatlakozókat

Eszközcsatoló - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Terepi diagnosztika modul, előző verzió, dugaszolható oldalsó csatlakozóval

13 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás