Készülékcsatlakozók terméklistája

Szűrő

9 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Falra szerelhető keret - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

AVAGO gyártmányú VS-SC-RJ falra szerelő keret transceiverhez, típus: AFBR 5978Z, szürke, IP65/67

Falra szerelhető keret - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Falra szerelő SC-RJ-keret, IP67, push-pull reteszeléshez, fém, Freenet rendszerrel, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel és SC-RJ-toldóval (POF-hez, PCF-hez és GOF-hez), rögzítőcsavarok nélkül

Falra szerelhető keret - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJ falra szerelhető keret, IP67, Push-Pull reteszeléshez, fém, transceiverhez, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül

Falra szerelhető keret - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Falra szerelő SC-RJ-keret, IP67, push-pull reteszeléshez, műanyag, Freenet rendszerrel, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel és SC-RJ-toldóval (POF-hez, PCF-hez és GOF-hez), rögzítőcsavarok nélkül

Falra szerelhető keret - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJ falra szerelhető keret, IP67, Push-Pull reteszeléshez, műanyag, transceiverhez, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül

Falra szerelhető keret - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

RJ45 falra szerelő keret adó-vevőhöz, IP67, push-pull retesz, fém, négyszögletes szerelőkivágáshoz, tömítéssel és rögzítőcsavarokkal

Optikai kábel átalakító - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Száloptikás M12 toldó, duplex, minden szálhoz alkalmas, fali tartóval, IP65 védettség

optikai transceiver - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Optikai kábeles adó-vevő M12, duplex, hullámhossz 650 nm 125 Mbit/s sebességhez, POF- és PCF-szálhoz, nyomtatott áramköri lapra szerelhető, rögzítő menet M16, zárósapkával, I²C interfésszel az adó-vevő felügyeletéhez és menedzseléséhez

optikai transceiver - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Optikai kábeles adó-vevő M12, duplex, hullámhossz 1300 nm 125 Mbit/s sebességhez, GOF-szálhoz, nyomtatott áramköri lapra szerelhető, rögzítő menet M16, zárósapkával, I²C interfésszel az adó-vevő felügyeletéhez és menedzseléséhez

9 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás