Adatgyűjtők terméklistája

Szűrő

1 találat

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Program- és konfigurációs memória a belső flash-tároló bővítéséhez, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal és Emlog alkalmazással, ILC 191 ME/AN Inline vezérlővel való használathoz. Az Emlog alkalmazás a mérőkészülékek impulzusokon, analóg értékeken és Modbus RTU-n keresztül való kiolvasására szolgál. A csatornák/készülékek és a fölérendelt rendszerrel létesített kapcsolat webalapú felületen állíthatók be.

1 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás