A DC töltésvezérlők terméklistája

Szűrő

2 találat

új

DC töltésvezérlő - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

Programozható töltésvezérlő elektromos járművek DC és AC töltéséhez IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 szabványok szerint, beépített 3G-s mobiltelefonos modemmel

új

Program- és konfigurációs memória - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Program- és konfigurációs memória alkalmazói programok és egyéb fájlok PLC fájlrendszerében történő tárolásához, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal az elektromobilitás funkcióblokk-könyvtáraihoz

2 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás