Az állandófeszültség-források és érzékelő-tápegységek terméklistája

Szűrő

4 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Konstans feszültségforrás - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Konstans feszültségforrás dugaszolható csatlakozástechnikával 15 V-os nagy pontosságú konstans feszültség előállítására és saját tápellátás nélküli érzékelők táplálására. Direkt rugós csatlakozástechnika.

Konstans feszültségforrás - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Konstans feszültségforrás dugaszolható csatlakozástechnikával 15 V-os nagy pontosságú konstans feszültség előállítására és saját tápellátás nélküli érzékelők táplálására. Csavaros csatlakozástechnika.

Konstans feszültségforrás - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Dugaszolható stabilizált feszültség-, ill. -áramforrás, bemeneti feszültség: 9,6 V DC ... 30 V DC. Kimeneti feszültség: 1,25V DC ...10 V DC, illetve kimeneti áram 2,5 mA ... 20 mA között állítható. DIP-kapcsolókkal konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika.

Konstans feszültségforrás - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Dugaszolható stabilizált feszültség-, ill. -áramforrás, bemeneti feszültség: 9,6 V DC ... 30 V DC. Kimeneti feszültség: 1,25 V ... 10 V DC, illetve kimeneti áram: 2,5 mA ... 20 mA között állítható. DIP-kapcsolókkal konfigurálható. Csavaros csatlakozástechnika

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás