COM-szerverek terméklistája

Szűrő

24 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Második generációs FL COMSERVER BASIC..., soros készülék-szerver egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, csak a TCP- és UDP-alkalmazásokat támogatja, Com Port Redirector szoftverrel és felhasználói dokumentációval (PDF)

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, bővített hőmérséklet-tartományú (-40 °C és + 70 °C között) változat. Egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernetre való átalakításához, csak a TCP- és UDP-alkalmazásokat támogatja, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert CD-ROM-on

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Második generációs FL COMSERVER UNI..., soros készülék-szerver egy soros 232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert és a felhasználói dokumentációt

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, bővített hőmérséklet-tartományú (-40 °C és + 70 °C között) változat. Egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernetre való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., egy soros RS-232/422/485 vagy egy USB interfész 54 Mbit/s WLAN Ethernetre történő átalakításához, támogatja a TCP, UDP alkalmazásokat, CD-ROM-mal Com Port Redirector szoftverrel és alkalmazói dokumentációval (PDF).

Interfész-átalakítók - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Második generációs FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), szabadon programozható a BASIC programozási nyelven, saját megoldások létrehozása érdekében egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához. Tartalmaz példákat, kiegészítő szoftvereket és felhasználói dokumentációt (PDF)

Interfész-átalakítók - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Első generációs FL COM SERVER RS-485, egy soros RS-485 interfész Ethernet-re való átalakításához, tartalmaz egy CD-ROM-ot illesztő szoftverekkel, kiegészítő szoftverekkel és felhasználói dokumentációval (PDF)

Interfész-átalakítók - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Első generációs FL COM SERVER RS-232, egy soros RS-232 interfész Ethernet-re való átalakításához, tartalmaz egy CD-ROM-ot illesztő szoftverekkel, kiegészítő szoftverekkel és felhasználói dokumentációval (PDF)

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.

Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

24 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás