CLIP PROJECT terméklista

Szűrő

6 találat

Szoftver - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact szabványos kalapsínre szerelhető termékeinek kényelmes tervezéséhez.

Szoftver - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Többnyelvű szoftver kapocsléctervezéshez. Jelölő modul teszi lehetővé a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez.

Szoftver - CMS-MARK-WIN - 5144398

CMS-MARK-WIN szoftver, verzió: 2.9.1, nyelvek: német / angol / francia / olasz, kézikönyvvel és CLIP PROJECT demóverzióval együtt

Kézikönyv - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Felhasználói kézikönyv, német/angol, a CMS-MARK-WIN feliratozó szoftverhez

pendrájv - RFMARK UHF FD - 5148012

Kisméretű írható/olvasható USB-stick keresztirányú dipólus antennával. A készülék számítógépen alkalmazható, hatósugara 1 méteres

Bluetooth-USB-adapter - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

Az FD-BLUETOOTH lehetővé teszi a THERMOMARK Line nyomtatók és a Bluetooth-képes mobil eszközök (pl. okostelefon, táblagép) közötti megbízható vezetékmentes adatcserét. A nyomtatási feladatok így kényelmesen, a MARKING system jelölőrendszer mobilalkalmazásával küldhetők a nyomtatóra

6 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás