Épületbe integrált napelemes alkalmazások (BIPV) terméklistája

Szűrő

2 találat

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Fotovillamos csatlakozóelem, névleges áram: 15 A, névleges feszültség: 1000 V, szélesség: 40,4 mm, csatlakozási mód: Rugóerő, szín: fekete. Csak a Huber & Suhner cég RADOX® Solar (TÜV) napelemes vezetékével

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Fotovillamos csatlakozóelem, névleges áram: 15 A, névleges feszültség: 1000 V, szélesség: 40,4 mm, csatlakozási mód: nyitott vezetékvég, szín: fekete. Csak a Huber & Suhner cég RADOX® Solar (TÜV) napelemes vezetékével

2 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás