Antennák és kábelek terméklistája az USA piacára

Szűrő

39 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvenciasáv

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Körsugárzó antenna, 900 MHz, nyereség: 2 dBi, polarizáció: lineáris, védelem: IP55, csatlakozás: RSMA (dugasz)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Körsugárzó antenna, védettség IP65, kábelhossz 2 m, csatlakozás MCX (apa)

Antenna - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Körsugárzó antenna, 900 MHz, nyereség: 2 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel falra szereléshez

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Körsugárzó antenna, 900 MHz, nyereség: 5 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/28°, védelem: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Körsugárzó antenna, 900 MHz, nyereség: 7 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/30°, védelem: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Körsugárzó antenna, 900 MHz, nyereség: 8 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/15°, védelem: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Körsugárzó antenna, IP65 védettséggel, 1,8 m-es kábelhossz, RSMA (apa) csatlakozás

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Körsugárzó antenna, 868 MHz / 900 MHz, nyereség: 2 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/50°, védettség: IP66, csatlakozás: N (aljzat), kapcsolószekrénybe (opcionálisan falra) történő szereléshez

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Irányított antenna, 868 MHz / 900 MHz, nyereség: 5 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 168°/78°, védettség: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Irányított antenna, 868 MHz / 900 MHz, nyereség: 8,5 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 100°/62°, védettség: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

39 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás