Antennák és kábelek terméklistája

Szűrő

47 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvenciasáv

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenna - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Körsugárzó antenna, 868 MHz, 4 dBi, lineáris vertikális, N (anya), nyitási szög h/v 360° / 30°, IP67, tengervízálló, szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel 30 mm ... átmérőhöz 45 mm, rozsdamentes acél, ATEX & IECEx engedély

Antenna - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Irányantenna, 868 MHz, 3,5 dBi, körkörösen polarizált, N (anya), IP67, szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel 25 mm ... átmérőhöz 85 mm, rozsdamentes acél, ATEX &IECEx engedély

Antenna - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinált rádiós GPS-antenna körsugárzó karakterisztikával, 2 m-es antennakábel SMA kerek csatlakozóval (GSM/UMTS) és R-SMA kerek csatlakozóval (GPS)

Antenna - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS antenna, körsugárzó karakterisztikával, 2 m antennakábel SMA kerek dugasszal

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Többsávos rádiótelefon-antenna, rögzítővel, kültéri felszereléshez 5 m-es antennakábel kerek SMA-dugasszal

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, 2 dBi, lineáris vertikális, 1,5 m kábel, MCX (dugasz), IP65, impedancia: 50 Ω

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Irányantenna, védettség IP55, nyereség 8 dBi, lineáris vertikális, SMA (anya), impedancia 50 Ohm, nyitási szög h/v 75°/70°

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, 9 dBi, lineáris vertikális, N (aljzat), IP65, impedancia: 50 Ohm

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Parabolaantenna, védettség IP65, nyereség 19 dBi, lineáris vertikális, csatlakozás N (anya), impedancia 50 Ohm, nyílásszög h/v 17°/11°

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Körsugárzó antenna, védettség IP55, nyereség 5 dBi, lineáris vertikális, SMA (dugó), impedancia 50 Ohm, nyílásszög h/v 360°/45°

47 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás