Antennák és kábelek terméklistája

Szűrő

47 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvenciasáv

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenna - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Körsugárzó antenna, 868 MHz, nyereség: 4 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/30°, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel, ATEX és IECEx engedély

Antenna - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Irányotott antenna, 868 MHz, antennanyereség: 3,5 dBi, polarizáció: körkörös, nyílásszög: h/v 135°/90°, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és póznabilincsekkel, ATEX- és IECEx-engedély

Antenna - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinált rádiós GPS-antenna körsugárzó karakterisztikával, 2 m-es antennakábel SMA kerek csatlakozóval (GSM/UMTS) és R-SMA kerek csatlakozóval (GPS)

Antenna - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS antenna, körsugárzó karakterisztikával, 2 m antennakábel SMA kerek dugasszal

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Többsávos rádiótelefon-antenna, rögzítővel, kültéri felszereléshez 5 m-es antennakábel kerek SMA-dugasszal

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, nyereség: 2 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/75°, védelem: IP65, csatlakozás: MCX (dugasz), 1,5 m csatlakozókábellel és szerelőkönyökkel falra szereléshez

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Irányított antenna, 2,4 GHz, nyereség: 8 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 75°/70°, védelem: IP55, csatlakozás: SMA (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Körsugárzó antenna, 2,4 MHz, nyereség: 9 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/15°, védelem: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Irányított antenna, 2,4 GHz, nyereség: 19 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 17°/11°, védelem: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, nyereség: 5 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/45°, védelem: IP55, csatlakozás: SMA (dugasz)

47 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás