Riasztással kapcsolatos terméklista

Szűrő

4 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
új

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS relé- és jelzőmodul, európai változat, analóg és digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül, távolról kapcsolható relékimenetek, kommunikáció SMS-ben vagy mobil adathálózaton keresztül (e-mail küldés, app), tápfeszültség 10 V ... 60 V DC

új

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS relé- és jelzőmodul, európai változat, digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül, távolról kapcsolható relékimenetek, kommunikáció SMS-ben vagy mobil adathálózaton keresztül (e-mail küldés, app), 93 V ... 250 V AC

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS relé- és jelzőmodul, analóg és digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül és relékimenetek kapcsolása távolról, kommunikáció SMS-en és GPRS-en keresztül (e-mail küldés, app), a tápfeszültség tartománya 10 V ... 60 V DC.

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS relé- és jelzőmodul, digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül és relékimenetek kapcsolása távolról, kommunikáció SMS-en és GPRS-en keresztül (e-mail küldés, app), a tápfeszültés tartománya 93 V ... 250 V AC.

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás