Tartozékok terméklistája az USA piacára

Szűrő

14 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennaelosztó - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-utas elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), N-csatlakozó (aljzat) a két felső végén és N-csatlakozó (aljzat) az alsó végén

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (anya) -> N (anya); illesztési csillapítás < 0,3 dB on 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adapter, N (apa) -> SMA (anya); illesztési csillapítás < 0,3 dB on 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (apa) -> SMA (anya); illesztési csillapítás <0,3 dB 2,4 GHz esetén

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antennaadapter kapcsolószekrény-átvezetéshez, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, csatlakozás: 2 x SMA (aljzat)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adapter, SMA (anya) -> SMA (apa); derékszögű, illesztési csillapítás <0,3 dB 2,4 GHz esetén

Antennaelosztó - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

4-szeres elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), csatlakozás MCX (anya)

Antennakábel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkábel, 30 cm, MCX (M) MCX-re (M)

Antennakábel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Akadály az antennaberendezésekhez az I. osztályú ex zónákban, Div. 1 és 2; 76 cm; típus RSMA (dugó) az MCX-hez (dugó); UL tanúsítvánnyal

Szerelési anyagok - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Szerelési anyagok vandálbiztos OMNI körsugárzó antenna falra szereléséhez

14 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás