Adó- és vevőkészülékek túlfeszültség-védelmi tartozékainak terméklistája

Szűrő

11 találat

Szerelõlap - CN-UB/MP - 2818135

Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.

Szerelõlap - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Szögletes heveder a CN-UB... egységek egyedi rögzítésére, pl. a készülékházakon.

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-csatlakozó adapter, dugasz-dugasz, menet nélkül dugaszolható

Dugasz/adapter - BNC-DV 50 - 2805038

BNC összekötő, kétemeletes, NS 32 vagy NS 35/7,5 sínre szerelhető, hullámellenállás: 50 Ohm

Dugasz/adapter - BNC-DV 75 - 2805083

BNC-csatlakozó, 2 pólusú, kétemeletes, NS 32-re vagy NS 35/7,5-re szerelhető, hullámellenállás: 75 Ω

Készülékház - BNC-DV-LG - 2805025

Üres tokozat, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, kétemeletes

Vezeték - KBL-SAT/20 - 2880985

20 cm-es összekötő vezeték F-csatlakozóval, dugasz-dugasz.

Gáztöltésű levezető - SVP 2E- 48AC - 2788919

Kételektródás gázlevezető H szerkezeti kialakításban, névleges feszültsége: 48 V AC

Gáztöltésű levezető - SVP 2E-110AC - 2765534

Kételektródás gázlevezető H szerkezeti kialakításban, névleges feszültsége: 110 V AC

11 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás