Az információtechnika túlfeszültségvédelmi tartozékainak terméklistája

Szűrő

15 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Patch kábel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patch-kábel, CAT6, gyárilag konfekcionált, 0,5 m

Patch kábel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patch-kábel, CAT6, gyárilag konfekcionált, 1,0 m

Csavaros kapocsblokk - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Csavaros kapocsblokk leválasztó érintkezőkkel a CT és CTM védődugaszok felfogására. MSR- és telekommunikációs rendszerekben történő használatra. Kivitel: 10 érpár

Tár - CTM 10-MAG - 2838610

Tár, földelősínnel akár 10 darab LSA-PLUS védődugasz (COMTRAB CTM) befogadására, CT-TERMIBLOCK vagy LSA-PLUS bontólécbe tolható

Bontóléc - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS bontóléc CTM és CT 10 védőmodulok befogadására. Kivitele: 10 érpár, A méret: Hossza: 124 mm.

Szerelőkengyel - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Szerelőkengyel, 3 darab bontó- vagy földelőhuzal-léc befogadására Országspecifikáció: 10 érpár, méretei: A 104,5 mm, B 65 mm

Szerelőkengyel - CT 10-MB/10 - 2765385

Szerelőkengyel, 10 darab bontó- vagy földelőhuzal-léc befogadására Országspecifikáció: 10 érpár, méretei: A 104,5 mm, méretei B 245,5 mm

Tár - CT 10-2/2-GS - 2765398

CT durvavédelmi tár 20 darab kételektródás H alakú gáztöltésű levezető befogadására, beültetett alkatrészek nékül. Országspecifikáció: 10 érpár

Tár - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

CT durvavédelmi tár 10 darab háromelektródás gáztöltésű levezető befogadására, beültetett alkatrészek nékül: Országspecifikáció: 10 érpár

Tár - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS Durvavédelmi keret 10 kétvezetékes áramkörhöz, 10 három-elektróda-gáztöltésű levezetővel felszerelt.

15 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás